Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture.
Nota
Vous trouverez un assortiment de ces cales crénelées à la réf. K2421. Les cales crénelées s‘utilisent par 2 ou avec les brides crénelées, ref. K2422. La cale K2420-03 comporte un trou Ø18 positionné à 26x26.

Pas vertical : 4,65 mm
Pas horizontal : 2,3 mm
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits