Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Support en aluminium haute résistance.
Axe, embase de support et tige de butée en acier.
Finition
Support anodisé bleu et noir.
Axe, embase de support et tige de butée brunis.
Nota
La butée orientable 5 axes sert notamment d'outil polyvalent pour le positionnement sur les machines d'usinage ou lors de travaux de montage. Elle se règle de manière rapide et flexible sur 5 axes. Livrée complète avec tasseau M8x12 et clé à six pans.
Sur demande
Élément de jonction pour l'association de plusieurs butées orientables 5 axes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits