Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.
Nota
Les blocs d’appuis permettent de constituer des supports rigides pour éviter le fléchissement lors de l’usinage. Le trou taraudé permet l’ajout d’élément entre 2 points de la trame.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits