{"product":{"productId":"agid.27837","price":7.75,"name":"Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
traité. Surfaces de guidage rectifiés (HCR 38).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
traité. Surfaces de guidage rectifiés (HCR 38).
Nota
Les tasseaux en T sont adaptés au système de bridage multiple.
La forme A/C est utilisée pour les butées fixes.
La forme B est adaptée à l'actionnement de la cale de serrage des segments de serrage à clavette.
La forme A/C est utilisée pour les butées fixes.
La forme B est adaptée à l'actionnement de la cale de serrage des segments de serrage à clavette.
Utilisation
Les tasseaux en T sont insérés dans la glissière de serrage à la position adéquate.
Les tasseaux en T sont vissés sur les butées fixes et les segments de serrage à clavette à l'aide de la vis CHC.
Les tasseaux en T sont vissés sur les butées fixes et les segments de serrage à clavette à l'aide de la vis CHC.
Avantages
La forme A/C présente un jeu de guidage très faible des tasseaux en T dans les glissières, ce qui permet de guider les butées fixes également de façon latérale.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.