Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Glissière de serrage et mors fixe en acier à outils.
Mors de serrage à coin en acier de cémentation.
Finition
Glissière de serrage et mors fixe trempés et rectifiés (HRC 55 ±2).
Mors de serrage à coin trempé, phosphaté.
Nota
Les systèmes de bridage multiple peuvent être fixés via différentes interfaces.
1. Bord de serrage latéral pour kit de brides de serrage. Les brides de serrage peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
2. Alésages pour vis à tête cylindrique selon DIN.
3. Alésages de positionnement Ø25 mm pour systèmes de serrage à point zéro courants avec intervalles de 200 mm.
4. Alésages de positionnement Ø16 mm pour systèmes de serrage à point zéro avec intervalles de 96 mm.
5. Trois rainures de centrage avec 18H7 pour l'alignement longitudinal et transversal sur les tables à rainures en T.
6. Trous lisses Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes modulaires avec trous espacés de 40 ou 50 mm.

Trois versions différentes disponibles :
- Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face avec mors fixe ES / K1828.
- Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face avec mors fixe DS / K1829.
- Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage une face avec mors fixe ES / K1830.
Données techniques
Largeur 50
Force de serrage maximale : 15 kN
Couple de serrage maximal : 55 Nm

Largeur 72
Force de serrage maximale : 25 kN
Couple de serrage maximal : 60 Nm

Largeur 100
Force de serrage maximale : 35 kN
Couple de serrage maximal : 85 Nm
Utilisation
Plusieurs systèmes de bridage multiple de longueurs différentes peuvent être montés l'un derrière l'autre ou l'un à côté de l'autre La denture de précision permet un positionnement très précis des mors fixes. Grâce à la graduation latérale des glissières de serrage, il est possible de consigner la position de chaque mors fixe pour pouvoir le régler à l'identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les taraudages latéraux.
L'actionnement de la vis de serrage dans les mors de serrage à coin permet de déplacer les éléments de serrage et de caler les pièces à usiner contre les mors fixes.
Avantages
Universel et flexible.
Pour les lots de petite et de grande taille.
Il est également possible de serrer des pièces de grande taille les unes à côté des autres sur plusieurs systèmes de bridage multiple.
Contenu de la livraison
1x glissière de serrage
Le nombre de mors de serrage à coin et de mors fixes dépend de la taille du dispositif (voir tableau).
Accessoire
Broche de serrage K0967.
Vis CHC K0869.
Vis rectifiées K0815.12045 / K0815.16055.
Supports universels K1752.
Mors rapportés avec surépaisseur d'usinage K1753.
Mors rapportés avec vé de centrage K1754.
Butée orientable K1755.
Entretoise K1756.
Kit de brides de serrage K1757.
Tasseau pour rainures en T K1758.
Lardon de positionnement K0954.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits