Acier de traitement.
Finition
Traité et bouts plats rectifiés (HCR 32).
Nota
L'entretoise pour butée orientable sert à rallonger la dimension de butée latérale.
Utilisation
L'entretoise est vissé latéralement sur le mors fixe avec la butée pour butée orientable.
Avantages
Extension de la plage de réglage de la butée latérale.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits