Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Forme A :
La plaque de base permet le montage des étaux auto-centrants (65 - 80 - 125) sur les tables à trame modulaires M12/12F7 à pas de 50 mm.

Forme B+C :
La plaque de base permet le montage des étaux auto-centrants (65 - 80 - 125) sur les tables de machine à rainures en T.

Découvrez notre gamme de produits