Acier de cémentation.
Finition
Naturel.
Nota
Les supports universels à visser permettent de régler la hauteur d'assise de la pièce.
Le fraisage des supports universels vissés permet d'obtenir la profondeur de serrage voulue. Ceci confère une très grande précision à la table de machine.

 
Les supports sont livrés par paire.
Accessoire
vers K0973, K1555
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits