Acier de cémentation.
Finition
Bruni.
Surface fonctionnelle rectifiée.
Nota
Plaques de base avec rainures de positionnement sur la face inférieure pour aligner facilement la plaque sur la table de machine-outils.
Fixation avec trous lamés Ø12H7 pour trame de 40 mm et 50 mm selon référence.
Rainures latérales prévues pour systèmes de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits