{"product":{"productId":"agid.33830","price":808.29,"name":"Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Mâchoire : acier à outils.
Finition
Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Mâchoire : acier à outils.
Finition
Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Nota
Le mors intermédiaire est utilisé pour serrer simultanément 2 pièces à usiner.
Le mors intermédiaire peut être décalé en fonction des dimensions des pièces à usiner. Il est possible de serrer 2 pièces à usiner de tailles différentes.
Le mors intermédiaire peut être décalé en fonction des dimensions des pièces à usiner. Il est possible de serrer 2 pièces à usiner de tailles différentes.
Consignes d´utilisation
Utilisation du mors intermédiaire pour le serrage de pièces brutes
- L’attache du mors intermédiaire reste ouverte.
- Il convient de ne pas dépasser la course de serrage maximale de 1 mm par unité de bridage.
Utilisation du mors intermédiaire pour le serrage par plaquage
- L’attache du mors intermédiaire doit être fermée.
- Il convient de ne pas dépasser la course de serrage maximale de 1 mm de chaque côté du mors lors du serrage par plaquage.
- La barre d’appui à clipser K0974.0900317 / K0974.1250317 ne peut pas être utilisée pour le serrage par plaquage avec mors intermédiaire.
Accessoire
Mâchoire de serrage lisse pour mors intermédiaire K1002.
Mâchoire de serrage avec pointes pour mors intermédiaire K1002.
Mâchoire de serrage avec pointes pour mors intermédiaire K1002.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.