{"product":{"productId":"agid.16864","price":531.43,"name":"Accouplement pour serrage croisé"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
L'accouplement pour serrage croisé permet de raccorder entre eux deux étaux de bridage 5 axes compacts/ KIPPflexX.
Ainsi, une pièce à usiner peut être maintenue sur quatre côtés.
Afin d'aligner l'accouplement pour serrage croisé exactement sur le centre de la broche transversale, une broche filetée et un écrou de broche sont nécessaires à chaque extrémité.
Ces articles sont des accessoires et doivent être commandés en complément sous les références suivantes :
Broche filetée K1555.999.008
Écrou de broche K0940.999.003
Ainsi, une pièce à usiner peut être maintenue sur quatre côtés.
Afin d'aligner l'accouplement pour serrage croisé exactement sur le centre de la broche transversale, une broche filetée et un écrou de broche sont nécessaires à chaque extrémité.
Ces articles sont des accessoires et doivent être commandés en complément sous les références suivantes :
Broche filetée K1555.999.008
Écrou de broche K0940.999.003
Attention
La profondeur de serrage maximale pour un serrage croisé est de 12 mm grâce à la structure du coupleur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.