{"product":{"productId":"agid.12363","price":2655.98,"name":"Étau de bridage 5 Axes pour tables à trous"},"currency":"CHF"}
Description
Nota
Étau de serrage 5 Axes adapté pour fixation sur plaques à trous. Le système de serrage 5 axes permet un accès libre aux 5 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges K0947 proposées en option.
La force de serrage (42kN max) est appliquée là ou elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de pointes à picot permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées K0815.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble Étau 5 Axes.
*La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur K0941 ou K0942.
La force de serrage (42kN max) est appliquée là ou elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de pointes à picot permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées K0815.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble Étau 5 Axes.
*La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur K0941 ou K0942.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.