Corps en acier.
Engrenages en acier.
Nota
Le renvoi d'angle permet d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits confinés.

- Ratio de transmission 1:1,4
- Sans renvoi d'angle, étau de bridage CNC max. 4,5 tours. Avec renvoi d'angle, max. 6,3 tours.
- Le renvoi d'angle convient particulièrement pour un montage horizontal de l'étau de bridage CNC, par ex. avec des cubes/tours de serrage. Le renvoi d'angle permet également d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits confinés.

Convient pour K1238.125470
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits