{"product":{"productId":"agid.17868","price":475.89,"name":"Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps de base en acier de traitement.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en acier de traitement.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines rehausses.
En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
De plus, le module entretoise à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 kN
- Force de serrage (M10) 25 000 kN
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
De plus, le module entretoise à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 kN
- Force de serrage (M10) 25 000 kN
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.