Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les plaques de base UNILOCK peuvent s’adapter directement sur les tables de machine à rainures en T ou à trame de trous. Leur forme variable leur permet un positionnement flexible sur la table de machine. Elles couvrent ainsi toutes les positions sur la table de machine.
De par leur conception stable, ces plaques de base conviennent parfaitement comme élément de base pour des pièces volumineuses et lourdes.
Sur demande
Autres modèles.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M12
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits