{"product":{"productId":"agid.20947","price":1635.68,"name":"Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de base 5 axes UNILOCK en taille 138 permettent de serrer des pièces volumineuses et lourdes. Les pièces peuvent être insérées directement dans le module de base à l'aide de la broche de serrage ou de l'adaptateur réducteur. Les modules de base sont vissés sur les plaques de base correspondantes ou directement sur la table de machine. Un positionnement flexible est possible. En assemblant deux modules, face inférieure contre face inférieure, il est également possible d'obtenir et d'utiliser un module de serrage double.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M16, M20 et M24 :
- Force de serrage (M16) 75 000 N
- Force de serrage (M20) 160 000 N
- Force de serrage (M24) 230 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M16, M20 et M24 :
- Force de serrage (M16) 75 000 N
- Force de serrage (M20) 160 000 N
- Force de serrage (M24) 230 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.