Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Description du produit
Bornier à purge rapide. Ce bornier peut être monté sur les stations de bridage UNILOCK. Ce bornier permet de fixer les connecteurs pneumatiques vers le haut. Ils ne sont alors pas recouverts par des copeaux.
La purge rapide vers l’arrière via ce bornier permet de travailler proprement sur la station de bridage.
Matière
Aluminium.
Finition
oxydé.
Avantages
- Bornier à purge rapide.
- Absence de copeaux au niveau des connecteurs pneumatiques.
- L’émulsion est évacuée vers l’arrière grâce à la purge rapide.

Découvrez notre gamme de produits