{"product":{"productId":"agid.16081","price":68.4,"name":"Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Surface trempée et oxydée.
Diamètre ajusté rectifié.
Diamètre ajusté rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Surface trempée et oxydée.
Diamètre ajusté rectifié.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota
Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation des pièces conviennent au serrage et au positionnement des pièces. Grâce au tenon de serrage servant à fixer les pièces, ces vis CHC rectifiées sont vissées directement sur la pièce et assemblées sur les modules de base ou les modules de montage. Le filetage court permet la fixation et le positionnement précis de la pièce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.