Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les modules de base peuvent être positionnés sur les tables de machines-outils grâce aux tenons de serrage et de centrage.
Les tenons de serrage et de centrage peuvent être enserrés dans les logements de pinces de serrage. La position du module est définie par la broche/commande de la machine.

Utilisation possible dans les logements Weldon, Whistle Notch et les logements de pinces de serrage.
Répétabilité : < 0,021 mm
Précision de positionnement : < 0,049 mm

Fonction d'amortissement pour protéger la broche de la machine
Course d'amortissement : 5,4 mm
Attention : En cas de dépassement de la course d'amortissement de 5,4 mm, la machine risque d'être endommagée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits