Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent être adaptés directement sur les tables de machine à trame perforée ou les tables de machine à rainures en T, ainsi que sur les plaques grillagées à pas de 40/50 mm de taille M12. Adaptés au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broches de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur les systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage d'adaptation appropriée.
Le module de base sans pied est particulièrement adapté aux opérations de serrage à faible encombrement.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Indication de dessin
1) avec pied
2) sans pied
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits