{"product":{"productId":"agid.16085","price":953.96,"name":"Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied avec trou oblong"},"currency":"CHF"}
- Système point zéro
- Actionnement manuel
- S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T
- Répétabilité très élevée
- Usinage 5 faces sans arêtes gênantes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de base 5 axes UNILOCK peuvent être adaptés directement sur les tables de machine à trame perforée ou les tables de machine à rainures en T, ainsi que sur les plaques grillagées à pas de 40/50 mm de taille M12. Adaptés au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broches de serrage UNILOCK. Il est également possible de les monter directement sur les systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage d'adaptation appropriée.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.