{"product":{"productId":"agid.28308","price":266.87,"name":"Broche de serrage à queue d\u2019aronde UNILOCK taille du système 80 mm"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les broches de serrage à queue d'aronde UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement de pièces et de dispositifs.
Ces broches de serrage sont vissées à l'élément de raccordement et sont adaptées aux différents modules de base.
Aucun filetage n'est nécessaire pour la fixation de la broche de serrage, car celle-ci s'effectue par la queue d'aronde sur un bord de serrage de la pièce à usiner.
On peut atteindre des forces de serrage jusqu'à 15 000 N.
Les couples de serrage suivants doivent être respectés lors de la fixation des broches de serrage :
- matériaux en acier : 55 Nm.
- matériaux en aluminium : 17 Nm.
La broche de serrage à queue d'aronde UNILOCK ne doit être utilisée que sans la fonction turbo du module de bridage.
En cas de vissage multiple (interface à centrage précis) des broches de serrage à queue d'aronde, il faut tenir compte de l'orientation des surfaces des coulisseaux. Pour la broche de serrage à queue d'aronde de forme B, le guide doit être orienté à 90° par rapport à la surface du coulisseau.
Ces broches de serrage sont vissées à l'élément de raccordement et sont adaptées aux différents modules de base.
Aucun filetage n'est nécessaire pour la fixation de la broche de serrage, car celle-ci s'effectue par la queue d'aronde sur un bord de serrage de la pièce à usiner.
On peut atteindre des forces de serrage jusqu'à 15 000 N.
Les couples de serrage suivants doivent être respectés lors de la fixation des broches de serrage :
- matériaux en acier : 55 Nm.
- matériaux en aluminium : 17 Nm.
La broche de serrage à queue d'aronde UNILOCK ne doit être utilisée que sans la fonction turbo du module de bridage.
En cas de vissage multiple (interface à centrage précis) des broches de serrage à queue d'aronde, il faut tenir compte de l'orientation des surfaces des coulisseaux. Pour la broche de serrage à queue d'aronde de forme B, le guide doit être orienté à 90° par rapport à la surface du coulisseau.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
- Pas de filetage de fixation nécessaire dans la pièce.
- Profondeur de montage réduite grâce à la queue d'aronde.
- Profondeur de montage réduite grâce à la queue d'aronde.
Contenu de la livraison
1x broche de serrage à queue d'aronde avec vis de fixation.
Indication de dessin
1) Vissage unique, interface perdue
2) Vissage multiple, interface à centrage précis
a) arbre de contrôle. Contrôle avec billes
b) billes
c) pour surface du coulisseau
2) Vissage multiple, interface à centrage précis
a) arbre de contrôle. Contrôle avec billes
b) billes
c) pour surface du coulisseau
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.