{"product":{"productId":"agid.34216","price":115.68,"name":"Vérin de positionnement Ball Lock en acier avec manette indexable"},"currency":"CHF"}
Matière
Vérin de positionnement en acier de traitement.
Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition
Vérin de positionnement traité, bruni.
Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004.
Pièces en acier brunies.
Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004.
Pièces en acier brunies.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Vérin de positionnement en acier de traitement.
Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Billes en acier à roulement.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme à la norme DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition
Vérin de positionnement traité, bruni.
Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004.
Pièces en acier brunies.
Billes trempées, brutes.
Levier de poignée à revêtement plastique, orange vif RAL 2004.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le fait de serrer la manette indexable permet de pousser la bille centrale vers le bas et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles sont serrées dans la douille de logement.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Montage
1. Dévisser d’abord la vis sans tête du vérin de positionnement.
2. Visser la manette indexable.
2. Visser la manette indexable.
Avantages
Serrage sans outil
Contenu de la livraison
K0935 Vérin de positionnement Ball Lock.
K0122 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage.
K0122 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage.
Accessoire
K0935 Kit de réparation.
K0936 Douilles de centrage.
K0937 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
K0938 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
K0936 Douilles de centrage.
K0937 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
K0938 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.