3 Résultats

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Attention
Veuillez respecter les consignes de montage des douilles de logement.
Accessoire
K1486 Vérin de positionnement pneumatique.

Découvrez notre gamme de produits