{"product":{"productId":"agid.22023","price":503.97,"name":"Broche pneumatique, forme A"},"currency":"CHF"}
- Ouverture et fermeture rapides
- Système de positionnement et de serrage pneumatique
- Réduction des temps de remplacement
- Montage rapide et facile des composants
Description
Matière
Corps et vérin de serrage en acier de traitement.
Billes en acier inoxydable.
Billes en acier inoxydable.
Finition
Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Le système de positionnement et de serrage convient particulièrement pour le montage d'éléments (plaques, cubes, tours etc.) dans toutes les positions. La construction modulaire permet d'adapter de façon optimale le nombre et l'écartement des broches de positionnement à l'opération de serrage. Les petits diamètres des broches de positionnement permettent également de réduire la distance entre ces dernières.
Sous l'effet de l'air sur le raccord « ouvrir », les 3 billes de serrage se débloquent mécaniquement. Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur, et le montage peut être remplacé rapidement. Pour le serrage, l'air est évacué depuis le raccord « ouvrir », et le raccord « serrer » dirige ensuite l'air sur le cylindre de serrage. Les 3 billes de serrage sont à nouveau entraînées mécaniquement vers l'extérieur, et le nouveau montage est serré.
Afin d'obtenir la force de serrage optimale, la broche de positionnement reste raccordée à l'air.
Sous l'effet de l'air sur le raccord « ouvrir », les 3 billes de serrage se débloquent mécaniquement. Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur, et le montage peut être remplacé rapidement. Pour le serrage, l'air est évacué depuis le raccord « ouvrir », et le raccord « serrer » dirige ensuite l'air sur le cylindre de serrage. Les 3 billes de serrage sont à nouveau entraînées mécaniquement vers l'extérieur, et le nouveau montage est serré.
Afin d'obtenir la force de serrage optimale, la broche de positionnement reste raccordée à l'air.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.