Acier de traitement.
Finition
Brunis.
Nota
La broche de positionnement permet de fixer et de centrer facilement une pièce dans un alésage.
Le palier à aiguilles axial intégré, qui génère un faible frottement de surface sur les surfaces de contact rigides, permet d'obtenir une force de serrage accrue.
Ce palier garantit une durée de vie longue grâce à sa capacité de charge importante.
Vérin de serrage avec effet de plaquage.
Montage
Insérez la broche de positionnement dans l'ouverture de montage à travers la pièce à fixer.
Serrez d'abord la vis manuellement à l'aide de la vis moletée, puis avec une clé appropriée.
La partie moletée peut également être encastrée dans un trou prévu à cet effet.
Avantages
Plage de serrage facilement réglable
Indépendance du diamètre et de l'état de surface de l'alésage (jusqu'à H12)
Effet de plaquage
Augmentation significative de la force de serrage avec le même couple de serrage, par rapport au modèle à billes
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et longue durée de vie
Domaines d' utilisation
Idéal pour la fixation d'éléments standard de différentes épaisseurs. Le vérin de serrage peut également être utilisé avec des dispositifs de remplacement rapide.
Indication de dessin
La cote H se réfère à la plage de serrage.

1) Joint torique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits