{"product":{"productId":"agid.16702","price":3.91,"name":"Boutons aster ergonomiques avec taraudage"},"currency":"CHF"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main
Description
Matière
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande
Autres modèles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.