{"product":{"productId":"agid.16701","price":4.25,"name":"Bouton triangle ergonomique"},"currency":"CHF"}
Matière
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Bouton triangle ergonomique avec taraudage
à partir de
5,31 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton triangle ergonomique avec filetage
à partir de
7,50 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande
Autres modèles.