{"product":{"productId":"agid.18677","price":5.42,"name":"Bouton triangle 2K ergonomique"},"currency":"CHF"}
Matière
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Bouton triangle 2K ergonomique avec taraudage
à partir de
6,78 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton triangle 2K ergonomique avec filetage
à partir de
9,04 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés.
gris graphite RAL 9011 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
L'utilisation de matériaux souples permet d'obtenir un effet tactile antidérapant. La conception fermée offre une protection suffisante contre les impuretés.
Sur demande
Autres combinaisons de couleur.