Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

SOLIDLine

Notre gamme SOLIDLine combine des dispositifs de serrage à point zéro, des outils de serrage à étau et des outils de serrage par estampage innovants pour répondre aux exigences les plus élevées de la fabrication moderne. Chaque système, qu’il s’agisse de SOLIDBolt, SOLIDPoint, SOLIDGrip, SOLIDStamp ou SOLIDClean, s’inscrit dans un concept global bien pensé et présente des atouts propres. Ensemble, ils offrent des atouts décisifs et garantissent une précision et une efficacité maximales.


Aperçu de leurs avantages : 

  • Ces systèmes de bridage à point zéro mécaniques permettent de réduire considérablement le temps d’équipement : les pièces, les dispositifs et les outils de serrage peuvent être remplacés en quelques secondes seulement.

  • Notre large gamme de modèles d’étaux permet de serrer aussi bien des pièces brutes que des pièces finies et s’avère également idéale pour les opérations complexes d’usinage 5 faces.

  • Leur mécanisme optimisé et leur technologie de serrage par estampage permettent d’obtenir un serrage stable dès une surépaisseur de serrage de seulement 3 mm, pour une exploitation maximale de la matière tout en garantissant une grande fiabilité du processus.

  • Ces systèmes purement mécaniques ne nécessitent ni pression d’air ni pression hydraulique, ce qui simplifie leur intégration et leur entretien, et renforce leur fiabilité, en particulier dans les processus automatisés.

  • Grâce à des solutions de nettoyage intelligentes, la dispersion du lubrifiant de refroidissement et des copeaux est réduite au minimum, ce qui est indispensable pour garantir une qualité constante, en particulier dans le cadre des processus automatisés.

Découvrez notre gamme de produits