{"product":{"productId":"agid.20570","price":1.3,"name":"Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli finition miroir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Vis H à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®.
Seule l'association de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® avec la vis H spécialement modifiée garantit une étanchéité sans espace de rétention. Une exigence incontournable en particulier dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.
Les vis sont traitées par polissage haute brillance au niveau de la tête et de la surface d'appui de la rondelle d'étanchéité. Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, largement inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.
Seule l'association de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® avec la vis H spécialement modifiée garantit une étanchéité sans espace de rétention. Une exigence incontournable en particulier dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.
Les vis sont traitées par polissage haute brillance au niveau de la tête et de la surface d'appui de la rondelle d'étanchéité. Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, largement inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.
Sur demande
Outil, dim. 8 à 24.
Accessoire
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.
Écrou borgne hexagonal avec embase K1493.
Écrou borgne hexagonal avec embase K1493.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.