Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
1 Résultats

Description

Matière

Corps 1.4305 (correspond à AISI 303).

Doigt d'appui 1.4034 (correspond à AISI 420).

Ressort 1.4310 (correspond à AISI 301).

Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D et S est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
1) Vis collée

Découvrez notre gamme de produits