{"product":{"productId":"agid.31846","price":25.48,"name":"Poignée indexable en Inox avec insert taraudé - inch"},"currency":"CHF"}
Matière
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Boule polie.
Afficher plus
Afficher moins
Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré - inch
à partir de
33,97 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés - inch
à partir de
33,97 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Boule polie.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension X est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).