{"product":{"productId":"agid.30538","price":12.49,"name":"Poignée de manutention en Inox"},"currency":"CHF"}
Matière
Poignée de manutention en inox coulé 1.4404.
Vis, écrou et rondelle d'étanchéité en inox (1.4404).
Finition
grenaillé et poli par électrolyse.
Afficher plus
Afficher moins
Poignée de manutention en Inox, forme A
à partir de
CHF16.65
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignée de manutention en Inox, form B
à partir de
CHF19.98
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer (adaptée par ex. à la production alimentaire, la technique médicale).
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer (adaptée par ex. à la production alimentaire, la technique médicale).
Matière
Poignée de manutention en inox coulé 1.4404.
Vis, écrou et rondelle d'étanchéité en inox (1.4404).
Finition
grenaillé et poli par électrolyse.
Montage
Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Forme B Fixation par l'arrière.
Avantages
Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots.
Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Contenu de la livraison
La forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.