Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Inox 1.4310.

Finition
Naturel.
Nota
Grâce à un couple constant et stable, les charnières permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle sans dispositif auxiliaire.
Angle d'ouverture 270°.
Accessoire
Charnières en Inox K1517
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits