{"product":{"productId":"agid.35895","price":77.28,"name":"Charnières à ressort en inox, 0,35 Nm"},"currency":"CHF"}
Matière
Charnières en inox A2.
Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.
Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.
Finition
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Charnières en inox A2.
Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.
Ressort en acier Bezinal.
Rondelles en POM.
Finition
Inox poli.
Nota
Les charnières sont dotées d’un ressort de tension intégré en acier. Celui-ci permet l’ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets.
Angle d’ouverture 270°.
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,35 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,12 N.m
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,35 N.m
Fixation à l’aide de vis CHC conformes à la norme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Ces valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la charnière est adaptée à l’application concernée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Angle d’ouverture 270°.
Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,35 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,12 N.m
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,12 N.m / M(90°) : 0,24 N.m / M(180°) : 0,35 N.m
Fixation à l’aide de vis CHC conformes à la norme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Ces valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la charnière est adaptée à l’application concernée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.