Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Description du produit
Les presse-étoupes Hygienic DESIGN sont utilisés pour le passage de câbles et de conduites fixes dans des boîtiers, des répartiteurs et des coffrets de raccordement, notamment dans les secteurs agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.
Matière

Presse-étoupe en acier inoxydable : composants externes 1.4404, composants internes 1.4305.
Garniture d’étanchéité : silicone HTS.

Finition
Acier inoxydable brut.
Silicone bleu.
Nota
Filetage de raccordement métrique conforme à la norme EN 60423.
Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.
Décharge de traction conforme à la norme UE 62444.
Certification EHEDG.

La cote D2 = « plage d’étanchéité EHEDG » fait référence à la plage d’étanchéité considérée comme conforme aux spécifications de l’EHEDG.
Plage de température
-55 °C à +180 °C.
Avantages
- Certifiée conforme aux nouvelles exigences renforcées de l’EHEDG.
- Plage de températures très élevée.
- Le câble ne peut pas être tordu en raison de la denture de l’insert d’étanchéité.
Sur demande
- Autres plages d’étanchéité.
- Variante CEM.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits