Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Douille acier à outils.
Insert PETP spécial.
Finition
Douille chromée.
Nota
Douille à emmancher :
douille à entraînement 1/2”, marque Hazet. Spécialement modifiée pour pouvoir loger des inserts en plastique. La longueur et la forme intérieure de la douille permettent de maintenir l'insert en plastique en toute sécurité. Ceci assure une transmission optimale de l'énergie vers la tête de la vis. Dans des conditions d'utilisation normales, cette conception permet d'empêcher tout contact métallique entre la douille et la tête hexagonale. La corrosion de contact est ainsi exclue.

Insert en plastique :
Insert en plastique pour serrer et desserrer les vis et écrous de la gamme de produits NOVOnox hygienic de KIPP. Les surfaces polies et fragiles sont protégées, et toute corrosion de contact ultérieure est évitée.
L'insertion dans la douille spéciale se fait manuellement. Le blocage par concordance de forme, associé à un dispositif de bridage, garantit un maintien optimal dans la douille. Aucun outil spécial n'est requis pour remplacer les inserts en plastique usés.
Avec un couple de serrage défini (classe de résistance 6.8), les inserts en plastique ont une durée de vie pouvant atteindre 1 000 cycles.
Indication de dessin
A) Douille
B) Insert plastique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits