{"product":{"productId":"agid.20375","price":0.28,"name":"Support de capteur"},"currency":"CHF"}
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Pour la fixation de capteurs et interrupteurs de fin de course sur les profilés en aluminium ou les éléments plans.
Pour les profilés en aluminium, des éléments de fixation sont disponibles pour différentes tailles de rainures. L’élément de fixation offre une protection anti-rotation mécanique, il est réglable par crans de 15°. Sans élément de fixation, le support de capteur est réglable en angle en continu.
Pour les profilés en aluminium, des éléments de fixation sont disponibles pour différentes tailles de rainures. L’élément de fixation offre une protection anti-rotation mécanique, il est réglable par crans de 15°. Sans élément de fixation, le support de capteur est réglable en angle en continu.
Indication de dessin
1) Élément de fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.