Matière
Polyamide.
Joint torique FPM 70.
Joint torique FPM 70.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Support de câble avec tasseau, forme A
à partir de
3,45 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Support de câble avec tasseau, forme B
à partir de
4,50 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyamide.
Joint torique FPM 70.
Joint torique FPM 70.
Finition
noir.
Nota
Le support de câble sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm.
Le montage a lieu via le tasseau intégré après une rotation de 90° dans la rainure profilée. Les câbles sont maintenus par le joint torique intégré.
Forme A : avec un compartiment.
Forme B : avec deux compartiments séparés.
Le montage a lieu via le tasseau intégré après une rotation de 90° dans la rainure profilée. Les câbles sont maintenus par le joint torique intégré.
Forme A : avec un compartiment.
Forme B : avec deux compartiments séparés.