{"product":{"productId":"agid.31629","price":7.05,"name":"Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme A
à partir de
CHF8.54
hors TVA
hors frais d’envoi
Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme B
à partir de
CHF8.29
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Les supports d'accrochage servent à accrocher des convoyeurs à rouleaux en acier dans un profilé aluminium de 40 mm.
Introduire le convoyeur à rouleaux dans le support d'accrochage et l'accrocher au profilé aluminium. Si nécessaire, le support d'accrochage peut également être vissé.
Forme A : sans butée.
Forme B : avec butée. Ce support d'accrochage sert de butée pour les marchandises et les porte-pièces en bout de ligne de convoyage.
Introduire le convoyeur à rouleaux dans le support d'accrochage et l'accrocher au profilé aluminium. Si nécessaire, le support d'accrochage peut également être vissé.
Forme A : sans butée.
Forme B : avec butée. Ce support d'accrochage sert de butée pour les marchandises et les porte-pièces en bout de ligne de convoyage.
Contenu de la livraison
1 support d'accrochage