2 Résultats

Description

Matière
Aluminium injecté.
Caches de recouvrement en plastique.
Finition
laqués époxy noir ou couleur aluminium.
Caches de recouvrement noirs ou de couleur aluminium.
Nota
Pour une fermeture plus facile et sûre des portes et capots. Le montage se fait sur la face avant avec des vis CHC ou à tête bombée de taille M6, sans usinage mécanique. Protégé contre le démontage en position fermée.

Pour l’actionnement par clé, les loquets sont livrés avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (clé Euro 5333).

Pour l’actionnement par double empreinte, les loquets sont livrés avec une clé à double panneton.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Clés identiques
b) Carré 8 mm
c) Double empreinte 5 mm

Découvrez notre gamme de produits