{"product":{"productId":"agid.12624","price":17.76,"name":"Charnière dégondable en aluminium, à gauche"},"currency":"CHF"}
Matière
Fonte d'aluminium moulée.
Axe : Inox.
Axe : Inox.
Finition
Charnière argent laquée poudre.
Axe naturel.
Axe naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium moulée.
Axe : Inox.
Axe : Inox.
Finition
Charnière argent laquée poudre.
Axe naturel.
Axe naturel.
Nota
Charnières pour les surfaces planes et les profilés en aluminium.
La charnière peut être équipée de bouchons en plastique sur la broche de manutention.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
La charnière peut être équipée de bouchons en plastique sur la broche de manutention.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Sur demande
Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 5, 6, 8, 10, 12 et 14).
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 possibles.
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 possibles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.