{"product":{"productId":"agid.10925","price":13.24,"name":"Volants à 2 bras en aluminium, poli - inch"},"currency":"CHF"}
Matière
Volant : aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Volants à 2 bras en aluminium, poli, sans poignée cylindrique - inch
à partir de
15,58 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique fixe - inch
à partir de
23,06 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique rotative - inch
à partir de
27,60 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Volant : aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.