2 Résultats

Description

Matière

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.

Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305 (correspond à AISI 303), poli.

Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305 (correspond à AISI 303), poli.

Finition
Poli finition miroir.
Nota
Le volant est livré avec la poignée non montée.
Sur demande
Autres alésages.
Indication de dessin
Forme E : avec trou lisse

Découvrez notre gamme de produits