2 Résultats

Description

Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
Forme H : sans vis de serrage
Forme M : avec vis de serrage

Découvrez notre gamme de produits