Thermoplastique, gris foncé.
Finition
Acier bruni.
Nota
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés démontés. Montage: visser la poignée dans le taraudage prévu à cet effet. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits