{"product":{"productId":"agid.10911","price":12.86,"name":"Volant DIN 950 en aluminium - inch"},"currency":"CHF"}
Matière
Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition
Décolleté et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée - inch
à partir de
15,13 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe - inch
à partir de
23,98 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante - inch
à partir de
29,85 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition
Décolleté et poli.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.