5 Résultats

Description

Matière
Thermoplastique noir. Insert ou tige filetée en acier.
Finition
Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Indication de dessin
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme G : sans insert
Forme H : avec insert lisse
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée

Découvrez notre gamme de produits