{"product":{"productId":"agid.10788","price":2.18,"name":"Volant moleté - inch"},"currency":"CHF"}
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8.
Insert ou tige filetée en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Afficher plus
Afficher moins
Volant moleté forme D, avec insert taraudé, sans pastille - inch
à partir de
2,57 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant moleté forme K, avec insert taraudé, avec pastille - inch
à partir de
2,82 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant moleté forme E, avec douille alésée sans pastille - inch
à partir de
2,71 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant moleté forme H, avec douille alésée, avec pastille - inch
à partir de
2,93 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant moleté forme L, avec filetage - inch
à partir de
2,66 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8.
Insert ou tige filetée en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme E : insert lisse, sans pastille
Forme H : insert lisse, avec pastille
Forme L : tige filetée
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme E : insert lisse, sans pastille
Forme H : insert lisse, avec pastille
Forme L : tige filetée